Produktserier
TeSys Deca - frame 2
Magnetiske og termomagnetiske motorværn op til 15 kW Motorbeskyttelse med en bredde på 45mm. Til magnetisk eller termomagnetisk beskyttelse af motorer op til 32A (15kW / 400V), når de koordineres med TeSys D-kontaktorer. Flere håndtagsmuligheder.Del af TeSysSe produkter TeSys Deca - frame 3
Magnetiske og termomagnetiske motorafbrydere op til 30 kW -Del af TeSysSe produkter TeSys GV3 (version 1988)
Motorværn > 37 kW Termisk-magnetisk motorværn op til 37 kW/415 VSe oplysninger TeSys Deca - frame 4
GV4 motorstarter op til 115A og 55kW GV4 er en kompakt, robust og avanceret motorstarterDel af TeSysSe produkter TeSys Quickfit
Hjælp til installationsystem for motorstartere Installationssystem til separate motorstartere op til 15 kW/400 WDel af TeSysSe produkter