Produktserier
Harmony XVL
Ø 8-12 mm LED dioder i plast Den helstøbte serie af Ø 8 eller Ø 12 mm lysdioder er kompakte og nemme at montere i en kasse eller tavle.Del af HarmonySe produkterarrow2_left Harmony XB6
Ø 16 mm plasttrykknapper, omskiftere og signallamper Den modulære og helstøbte serie af Ø16 mm trykknapper tilbyder et kompakt design i tavler hvor pladsen er begrænset. Serien findes som runde, kvadratiske og rektangulære der passer til de fleste kommercielle og industrielle applikationer.Del af HarmonySe produkterarrow2_left Start produktvælgerarrow2_left