RCBO kombiafbryder, Acti9 iC60, 4P, 16A, C-karakteristik, 30 mA, klasse A, 72mm, 6000 A/ 6 kA

El-nr.:
3322050489

A9D67416

EAN-nr: 3606481157614
notification_ok
Beskyttelse af personer mod elektrisk stød ved direkte kontakt
notification_ok
MCB med kombiner kortslutnings- og overbelastningsstrømbeskyttelse
notification_ok
Egnethed til installation i henhold til IEC 61009-1- og IEC 61009-2-1-standarder
notification_ok
Nem at installere/monterer med retvisende terminaldesign og indikation af kabelføring
notification_ok
Indikation for jordfejl ved hjælp af en rød, mekanisk indikator på forsiden
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
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.