+ 6
1 videoer
Modicon switchmode strømforsyning universal med 24 VDC 240 W-10 A udgang og 100-500 VAC 1 eller 2-faset forsyning
El-nr.:
7563100408
ABL8RPS24100
Udgår den: 30. jun. 2028
- Hvad betyder meddelelse om dato for sidste salg?
Ophør af kommercialisering er den sidste dato for, hvornår Schneider Electric vil acceptere et tilbud til denne reference. Tjenester efter salg (reparation, reservedele mv.) fortsætter dog, indtil slutningen af produktets levetid.
- Har du brug for mere hjælp
Kontakt dit lands kundeservicecenter - åben 24 timer i døgnet.
EAN-nr: 3389119405621
Universel 100-240 VAC indgangsspænding, som passer til enhver anvendelse
Undgå forstyrrelser, genstart eller nedlukning af dit automationssystem, selv i tilfælde af mikrobrud og spændingsfald
Automatisk nulstilling rydder korttidsfejl og gør det nemmere at genstarte systemerne
Strømreserve giver mulighed for at levere en strøm på 150% af sin nominelle rating for en kort tid
Juster udgangsspændingen fint for at tage højde for spændingen i slutningen af dit hjælpekontrolkredsløb
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
467 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
40
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja