APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 16 A, 230 V, 2 IEC309 IN, 1 IEC309 OUT, 50/60 Hz

AP4422A

EAN-nr: 0731304432432
notification_ok
Minimized downtime disruption with Field-replaceable NMC
notification_ok
Minimeret nedetid med NMC, der kan udskiftes på stedet
notification_ok
Overvåg temperatur og luftfugtighed effektivt
notification_ok
Dobbelt indgangsstrømkabel for at øge oppetiden for kritiske belastninger
notification_ok
Tilslut og administrer op til 32 Rack ATS'er fra én IP-adresse

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
993 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
10 %
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
55
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
1 års garantiudvidelse til (1) tilbehør (fornyelse eller høj kapacitet)

WEXWAR1Y-AC-03