APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 32A, 230V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz

AP4424A

EAN-nr: 0731304432456
notification_ok
Minimized downtime disruption with Field-replaceable NMC
notification_ok
Monitor temperature and humidity efficiently
notification_ok
Dual input power cords to enhance uptime for critcal loads
notification_ok
Connect and manage up to 32 Rack ATSs from one IP address
notification_ok
Seamless switching with transfer time 10ms

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
2 324 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
10 %
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
55
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
1 års garantiudvidelse til (1) tilbehør (fornyelse eller høj kapacitet)

WEXWAR1Y-AC-03