APC WW 20KVA Isolationstransformer
El-nr.:
3363101533
APTF20KW01
Udgået den: 9. okt. 2026
- Hvad betyder meddelelse om dato for sidste salg?
Ophør af kommercialisering er den sidste dato for, hvornår Schneider Electric vil acceptere et tilbud til denne reference. Tjenester efter salg (reparation, reservedele mv.) fortsætter dog, indtil slutningen af produktets levetid.
- Har du brug for mere hjælp
Kontakt dit lands kundeservicecenter - åben 24 timer i døgnet.
Der findes ikke nogen erstatning for APTF20KW01. Kontakt vores kundeservice for at få flere oplysninger.
EAN-nr: 0731304242222
20kVA step-down transformer omformer højspændingsindgang (208/230/240V) til lavspændingsudgang (120/208/230/240V)
Designet til brug med APC Smart-UPS til fleksibel strømfordeling
Reducerer startstrøm og undgår overdimensionering af UPS ved at placere transformeren opstrøms
CSA-certificeret og designet til pålidelig drift i krævende miljøer
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
13 029 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
86
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej