Softstarter til asynkronmotor, Altistart 01, ATS01, 6A, 110 til 480V, 0,75 til 3kW

El-nr.:
7565703272

ATS01N106FT

EAN-nr: 3389110667141
notification_ok
Giver jævn start til dine pumper, ventilatorer, kompressorer og maskiner
notification_ok
Undgå mekaniske belastninger og forlæng deres levetid
notification_ok
Progressiv start begrænser motorernes start- og stopstøj
notification_ok
Reducerer høregener for operatører på arbejdsgulvet
notification_ok
En af de mindste softstartere på markedet; den kan installeres næsten overalt
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
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
NFC-kassettesikringer, TeSys GS, cylindrisk 10 mm x 38 mm, sikringstype aM, 500 VAC, 6 A, uden striker

DF2CA06

TeSys K termorelæ med differentiale udligning2.6...3.7 A - klasse 10A

LR2K0310