+ 5
4 videoer
Frekvensomformer 0.18kW 1x230V indbygget 5 sikkerhedsfunktioner Compakt
El-nr.:
7565725137
ATV320U02M2C
EAN-nr: 3606480966514
Spar tid og plads
Mindre nedetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger
Optimeret til ventilation og pumpning: Op til 30 % energibesparelse
Avancerede tilslutningsmuligheder reducerer din initialinvestering, samtidig med at du bevarer designets fleksibilitet
Kontrol af asynkrone og synkrone motorer, herunder IE2-, IE3- og PM-motorer
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
334 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af ASI-certificerede metaller
Gennemsnitligt indhold af ASI-certificeret metal i forhold til produktets samlede masse.
100 %
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
ProduktBidragUndgået
Dette produkt kan føre til emissionsreduktioner i brugsfasen under bestemte betingelser.
Ja
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
54
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja