+ 6
4 videoer
Frekvensomformer 0.18kW 3x230V indbygget 5 sikkerhedsfunktioner IP20
El-nr.:
7565724918
ATV320U02M3C
EAN-nr: 3606480966583
sikkerhedsfunktion
uden ventiletor
Til enkle og avancerede maskiner
Avanceret motorstyring
Mindre nedetid.
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
319 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af ASI-certificerede metaller
Gennemsnitligt indhold af ASI-certificeret metal i forhold til produktets samlede masse.
100 %
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
ProduktBidragUndgået
Dette produkt kan føre til emissionsreduktioner i brugsfasen under bestemte betingelser.
Ja
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
54
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja