+ 5
4 videoer
Frekvensomformer ATV630 - 0.75kW - 200…240V - IP21
El-nr.:
7565720899
ATV630U07M3
motoreffekt i kW:
EAN-nr: 3606480761614
Embedded power measurement and energy dashboard
Embedded process monitoring and control
Stop and Go function to reduce energy consumption
Asset monitoring and protection
Driftsovervågning
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
930 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
3 %
Gennemsnitlig procentdel af ASI-certificerede metaller
Gennemsnitligt indhold af ASI-certificeret metal i forhold til produktets samlede masse.
100 %
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
77
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej