+ 3
Analogt indgangsmodul, Modicon X80, 8 isoleret indgange, høj hastighed
El-nr.:
7586045773
BMXAMI0810
EAN-nr: 3595864081564
Modularitet og skalerbarhed
Robusthed og driftssikkerhed
Fælles sikkerhed
IP20-beskyttelse til de mest krævende miljøer
Bredt udvalg af driftstemperaturer fra 0 °C til 60 °C
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
22 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
0
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja