Modicon X80, 3m.Skærmet kabel med 20-vejs terminal og løs ende
El-nr.:
7586044826
BMXFTW301S
EAN-nr: 3595863920420
Forformet ledningssæt med fri ledningsende
3 meter kabel med afskærmet ledningssæt til fleksibel installation og ledningsføring
Udviklet til X80 4-kanals analogt indgangsmodul, 2/4/8-kanals udgangsmodul og 6-kanals analogt blandet I/O-modul
Den ene ende har farvekodede ledninger, der gør det nemt at genkende dem og tilslutte dem
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
43 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
0,018424224381023382
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja