Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 interne, 9Ah modulære batteristrenge, der kan udvides til 6, opstart 5x8

E3MUPS60KHB1S

notification_ok
Easy UPS 3M er nem at installere, tilslutte, bruge og servicere
notification_ok
Parallelkobling af op til 6 Easy UPS 3M UPS'er for kapacitet eller redundans
notification_ok
9 Ah-batterier med høj kapacitet
notification_ok
Easy Loop-testen verificerer UPS’ens ydeevne, før du tilslutter din belastning, uden behov for en belastningsmodstand
notification_ok
IP20 (IP30-, IP40- og IPX2-sæt fås som ekstraudstyr)

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
73 523 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
76
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
Planlægning af opgradering fra 5x8 til 7x24 til eksisterende batteriudskiftningsservice - pr. batteri

WUPGBATRPL7-UP-02

Opstartsservice 5X8 for (1) Easy UPS 3M 60kVA UPS

WSTRTUP-EZ-60