Ladeboks, EVlink Pro AC, 22kW, T2S, RDC-DD 6mA

El-nr.:
3311002749

EVB3S22N41

notification_critical
information_stroke
  • Hvad betyder meddelelse om dato for sidste salg?

    Ophør af kommercialisering er den sidste dato for, hvornår Schneider Electric vil acceptere et tilbud til denne reference. Tjenester efter salg (reparation, reservedele mv.) fortsætter dog, indtil slutningen af produktets levetid.

  • Har du brug for mere hjælp

    Kontakt dit lands kundeservicecenter - åben 24 timer i døgnet.

EAN-nr: 3606486980750
notification_ok
Driftssikker: I overensstemmelse med de seneste IEC 61851-1 ed.3 og OCPP 1.6 Json
notification_ok
Robust IK10 og IP55, fås også i metalkabinet
notification_ok
Klar til fremtiden Kan opgraderes med 4G-, Wi-Fi-, ISO15118-moduler
notification_ok
Fleksibel, modulopbygget og med lav vedligeholdelse
notification_ok
Nem idriftsættelse med eSetup-appen

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
617 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
23
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.