4 videoer
Ladeboks, Schneider Charge Pro, 1P-3P, T2S, 7,4-11-22kW, 16-32A, MID
El-nr.:
3311003285
EVB4S22N40M
Udgår den: 31. mar. 2027
- Hvad betyder meddelelse om dato for sidste salg?
Ophør af kommercialisering er den sidste dato for, hvornår Schneider Electric vil acceptere et tilbud til denne reference. Tjenester efter salg (reparation, reservedele mv.) fortsætter dog, indtil slutningen af produktets levetid.
- Har du brug for mere hjælp
Kontakt dit lands kundeservicecenter - åben 24 timer i døgnet.
EAN-nr: 3606487401209
Kompatibel med alle elektriske køretøjer
Er i overensstemmelse med nyeste IEC 61851 ed.3, IEC62955 og OCPP 1.6-json for at sikre pålidelig og effektiv opladning
Robust IK10 og IP55. Kan monteres på væg og piedestal
Tilsluttet fjernovervågning via Ethernet eller Wi-Fi
Fremtidssikkert opgradérbart ISO15118-modul
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
805 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
21
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej