+ 8
Edge Box, Harmony BX1, Ethernet, 2 serial, Linux, 24V DC
HMIBX1A0NDA
EAN-nr: 3606486926840
Udstyret med Linux OS
Forudinstalleret EcoStruxure Automation Expert (EAE) v23.0 SoftdPAC
Reducer indsatsen med 50 % med EAE
IEC 61499 standard for portabilitet og interoperabilitet
Bygger bro mellem it- og OT-systemer
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
1 022 kg CO2 eq.
Use Better
F-gas fri
Disse gasser med et vigtigt globalt opvarmningspotentiale kan anvendes i isolerings- eller brydeteknologier.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
58
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej