Harmony kontaktkrop for K1 drejeomskifter med Ø22 mm hul, 2 faste positioner (0-1) 45°, 2 polet 12A
El-nr.:
7517678355
K1B002A
EAN-nr: 3389110442946
Nem og hurtig montering og demontering
Robusthed til at modstå barske miljøer
Et bredt udvalg af kontaktblokke til generelle formål eller specifikke anvendelser
Bred tilgængelighed via et omfattende distributionsnetværk
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
2 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
39
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej