1 videoer
Vægskab standardstål, PanelSet S3D, standard dør, med monteringsplade, 1200x1000x300mm, IP66, IK10
El-nr.:
7512440795
NSYS3D121030P
EAN-nr: 3606480160028
Vægmonteret stålkabinet designet til barske miljøer
Overfladebehandling med epoxy-polyesterpulver for ekstra holdbarhed
Vendbar dør med 3-punktslås og 3 mm dobbeltstangindsats
Nem adgang til udstyr med dør, der kan åbnes 120°
Aftagelig dør, kabelgennemføringsplader og monteringsplade til vedligeholdelse
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
692 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
98
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja