Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: NSYSMX18640 Schneider Electric

Vis alle Spacial SMX

Spacial SMX - NSYSMX18640

Enclosures

Billede af: NSYSMX18640 Schneider Electric
Vis alle Spacial SMX
Spacial SMX - NSYSMX18640
Enclosures

SMX 304L rustfri monobloc skab, H1800xW600xD400mm, Scotch Brite® overflade

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7512403127
  • EAN-nr
    3606480155796
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Spacial
    produktnavn
    Spacial SMX
    enhedens anvendelse
    Flere forslag
    kategori
    Kompakt kapsling
    Nominal height
    1800 mm
    bredde på skab
    600 mm
    Dybde på skab
    400 mm
    produkt installation
    Floor-standing
    sammensætning
    1 krop
    1 kabel gland plade
    1 dør
    4 montage pladekonsol
    1 låsing system med greb ( dør )
    Produktinformationer
    krop
    Enkel stk. krop folded og svejset
    Dørtype
    Plan
    antal af dørs
    Fronten : 1 dør(e)
    Døråbning
    120 °, reversibel
    Låsetype
    3 points lås, greb med 5 mm dobbel-bar indsats
    montage plade beskrivelse
    Uden montageplade
    pakningsplade
    Plan
    adgangibility til operation
    Front
    removable dele
    Dør fastgørelse: ved hængsler
    Montage plade konsol fastgørelse: med skruer
    Kabel gland plade fastgørelse: med klips
    materiale
    Hængsel : rustfri stål
    Krop og dør : rustfri stål 304L
    Handle : zamak
    overfladebehandling
    Enclosure : Scotch-Brite® brushed
    Handle : painted
    tykkelse
    1.5 mm
    Vægt
    85 kg
    Miljø
    standarder
    IEC 62208
    productcertificeringer
    UL 508
    CAN/CSA 22
    IP kapslingsklasse
    IP55 i henhold til IEC 60529
    IP kapslingsklasse
    IK10 i henhold til IEC 62262
    miljøbestemte kendetegn
    Korrosiv
    Specific hygiene
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder 18 months
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Software - udgivet
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Version 1.6)
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Brugermanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    User manual - Spacial SMX Enclosures (Version 0)
    Dato 29-09-17
    Størrelse 6.5 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    DXF Drawings for Encl. SMX 304L 1800x600x400 (Version 1.0)
    CAD files for NSYSMX18640: Spacial SMX (Version 1.0)
    Dato 06-02-19
    Størrelse 129.7 KB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial SMX (Version 1.0)
    Certificate of compliance to UL508A for Spacial SM (Version 1.0)
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Declaration EU conformity Spacial SMX Enclosures (Version 2.0)
    Marinecertifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    BV Marine Certificate SPACIAL SMX Stainless-steel floor standing enclosures (1 door) (Version 1.0)
    Miljøprofil for produkt
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Dato 05-10-17
    Størrelse 349.6 KB
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.