Resi9 D02 sikringsholder 3P 63A uden skruehoved, 81 mm. D02 sorte skruehovedet leveres i pakke med 10 stk. (R9J02063)

El-nr.:
3318701072

R9J02363

Beskrivelse af poler:

Tilhørende sikringsstørrelse:

EAN-nr: 3606489756499
notification_ok
Kompakt design uden ekstra dæksler, der sikrer beskyttelsesklasse IP20 og hurtigere montering
notification_ok
Opstrøms via tunnelterminaler og nedstrøms via dobbeltterminaler til både kabler og kamformede samleskinner
notification_ok
Modulopbygget installationer til bolig- og mindre erhvervskredsløb, der nemt monteres på DIN-skinne
notification_ok
Lås med to positioner, der gør det nemt at udskifte den på en DIN-skinne
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
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.