+ 5
2 videoer
Harmony tidsrelæ 22,5 mm multifunktion med NFC programmering (0,1 Sek-100 Timer) med 2 C/O relæudgange på 8A og 24-240VAC/DC
El-nr.:
7523006953
RENF22R2MMW
EAN-nr: 3606480936203
Diagnoseknap til at tjekke udgangs-kredsløbet med det samme, forkorte idriftsættelses- og fejlfindingstiden
Stort indstillingsområde for tidsforsinkelse: fra 0,05 sekunder til 999 timer
Kompatibel med en bred vifte af anvendelser, herunder maskiner, bygninger, vandsegmenter og HVAC.
Enestående nøjagtighed, forebyggende vedligeholdelse og sikkerhed
Fleksibelt valg af tilslutning med skrue- eller fjederklemme til fortrådning
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
64 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej