Harmony kontrolrelæ 17,5 mm 3-faset for asymmetri, fasebrud og fasefølge med 1 C/O relæudgang på 5A og 3x230-400VAC

El-nr.:
7523006128

RM17TA00

Bredde:

Kontakttype og sammensætning:

EAN-nr: 3389119405041
notification_ok
Forenklet panelkonstruktion takket være en bredde på 17,5 mm, der svarer til en 1-polet afbryder
notification_ok
Oplev en hidtil uset nøjagtighed, forebyggende vedligeholdelse og enestående sikkerhed.
notification_ok
Gennemsigtigt dæksel, der beskytter indstillingerne mod uautoriseret ændring og dermed mindsker vedligeholdelsesbehovet

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
98 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
0
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.