+ 9
2 videoer
Harmony kontrolrelæ 22,5 mm for under-/overspænding (15..500VAC/DC) med 2 C/O relæudgange på 8A og 24-240VAC/DC
El-nr.:
7523007156
RM22UA33MR
EAN-nr: 3606480792250
Forenklet panelkonstruktion takket være en bredde på 22,5 mm, som svarer til en 2-polet afbryder
Oplev en hidtil uset nøjagtighed, forebyggende vedligeholdelse og enestående sikkerhed.
Tilbyder styring af automatisk nedlukning og fejloplysninger, der muliggør hurtig fejlidentifikation og fejlfinding
Gennemsigtigt dæksel, der beskytter indstillingerne mod uautoriseret ændring og dermed mindsker vedligeholdelsesbehovet
Kan anvendes til en lang række formål, såsom hejsning, emballering, elevatorer, tekstilindustrien, pumpning og vand.
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
44 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
18
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja