+ 6
2 videoer
Harmony RPM stikbensrelæ for effekt med testknap, 1 C/O relækontakt på 15A og 230VAC forsyning
El-nr.:
7522503279
RPM11P7
Udgået den: 15. aug. 2024
- Hvad betyder meddelelse om dato for sidste salg?
Ophør af kommercialisering er den sidste dato for, hvornår Schneider Electric vil acceptere et tilbud til denne reference. Tjenester efter salg (reparation, reservedele mv.) fortsætter dog, indtil slutningen af produktets levetid.
- Har du brug for mere hjælp
Kontakt dit lands kundeservicecenter - åben 24 timer i døgnet.
Anbefalede udskiftninger
EAN-nr: 3389119401715
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
16 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes


RPM11P7 erstattes af: