+ 4
2 videoer
Harmony RSB stikbensrelæ, 1 C/O relækontakt på 12A og 24VDC forsyning
El-nr.:
7522600020
RSB1A120BD
EAN-nr: 3389110254136
Hjælper med at reducere størrelsen på kabinetter, så de kan monteres næsten overalt
Giver en økonomisk løsning til implementering af mange koblingsfunktioner med stort antal kontakter
Det er et fleksibelt design, der sparer plads
Stiktypen muliggør nem installation og vedligeholdelse
Produktet er IP40 og har et transparent låg, der giver brugeren mulighed for visuelt at inspicere status for kontakter
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
5 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
75
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja