+ 3
3 videoer
Harmony sokkel med push-in fjederterminaler for RXM relæer med enten 2 C/O eller 4 C/O
El-nr.:
7522605999
RXZE14P
EAN-nr: 3606481465764
Spar værdifuld montagetid med push-in fjederklemmer
Ingen tilspænding af terminaler
Vibrations- og træksikre terminaler op til 40N
Let sløjfning af spolespænding med den tilhørende jumper
Passer til RXM serien af sokkelrelæer
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
48
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja