1 videoer
APC NetShelter Power Shelf 33 kW 50 V DC, rackmonteret 1U, GB200
SENVPS33KB2
Power Shelf designet til NVIDIA GB200 NVL72-systemet
Indeholder seks strømforsyningsenheder (PSU’er) på 5,5 kW
Leverer op til 33 kW udgangseffekt ved 50 V
Leveres fuldt udstyret med strømforsyningsenheder (PSU’er), monteringsbeslag og en strømstyringscontroller (PMC)
19-tommer design til NVIDIA MGX- og standard EIA-racks
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
22 226 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
61
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej