APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 8x IEC C13-udtag, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT1000IC

Batteritype:

Indgangsspænding:

EAN-nr: 0731304332978
notification_ok
Der er Udskiftning batteri (1) til rådighed
notification_ok
1000 VA/700 W linjeinteraktivt tårn-UPS med ren sinusbølge
notification_ok
Ideel til servere, opbevaring, netværksskabe, VoIP-desktops i virksomheder, POS i detailhandlen
notification_ok
Automatisk spændingsregulering hjælper med at korrigere forsyningsspændingen
notification_ok
Cloud-baseret fjernovervågning af strøm via SmartConnect Ethernet Port
notification_ok
Nem nedlukning ved hjælp af serielle eller USB-kabler via PowerChute Serial Shutdown

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
869 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Energioptimeret
information_stroke
Dette produkts energieffektivitet er mindst 10 % bedre end markedsgennemsnittet eller den forrige generation af produkter.
Energieffektivt produkt
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
information_stroke
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
51
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
1 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS L02

ECRESS1PH1Y02

3 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS L02

ECRESS1PH3Y02