Schneider Electric On-Line UPS 1000VA, 230V, 6x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers udtag

SR11KXIET

EAN-nr: 0731304315841
notification_ok
Der er Udskiftning batteri (2) til rådighed
notification_ok
1000VA/700W UPS.
notification_ok
IEC C14 til indgang, 6x IEC C13 og 2 IEC-jumpere til udgang.
notification_ok
220V, 230V og 240V kan vælges af brugeren.
notification_ok
SmartSlot til valgfri fjernstyring og overvågning af UPS'en og den tilsluttede belastning.
notification_ok
2 års garanti på UPS og interne batterier.

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
5 494 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
65
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
1 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS L03

ECRESS1PH1Y03

3 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS L03

ECRESS1PH3Y03