APC-Smart-UPS On-Line, 10 kVA/10 kW, rackmonteret 6U, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC-udgange, netværkskort+SmartSlot, udvidet kørselstid, W/skinnesæt

El-nr.:
5260272

SRT10KRMXLI

EAN-nr: 0731304304265
notification_ok
Der er Udskiftning batteri (1) til rådighed
notification_ok
10kVA/10kW dobbeltkonvertering on-line ren sinusbølge 6U rackmount UPS
notification_ok
Ideel til servere, lagring, stemme-/datanetværk, medicinske laboratorier og let industri
notification_ok
Kan konverteres til rack/tower (skinnesæt medfølger)
notification_ok
1 års abonnement på sikkert kort til netværksstyring medfølger
notification_ok
Tilføj op til 10 eksterne batteripakker (SRT192RMBP2) for længere driftstid

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
21 619 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
65
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
Planlagt 5x8-monterings- og opstartsservice

WASSEMUPS-3R-SB-00

1 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS L06

ECRESS1PH1Y06