APC-Smart-ups On-Line, 6 kVA/6 kW, Tower, 230V, 6x C13+4x C19 IEC-udgange, netværkskort+SmartSlot, W/O skinnesæt
El-nr.:
5260268
SRT6KXLI
EAN-nr: 0731304301660
Der er Udskiftning batteri (1) til rådighed
6kVA/6kW dobbeltkonvertering online ren sinusbølge-tårn-UPS
Ideel til servere, lagring, stemme-/datanetværk, medicinske laboratorier og let industri
Kan konverteres til rack/tower (skinnesæt SRTRK2 eller SRTRK3 sælges separat)
1 års abonnement på sikkert kort til netværksstyring medfølger
Tilføj op til 10 eksterne batteripakker (SRT192BP) for længere driftstid
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
13 917 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
65
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej
+ Lifecycle Services
Sorter efter:
WASSEMUPS-3R-SB-00
ECRESS1PH1Y05