APC-Smart-ups On-Line, 8 kVA/8 kW, rack/tower, 230 V, 2 x IEC C13+1x IEC C19 + Hardwire 3-wire (H+N+E) udgange, netværkskort, W/O skinnesæt

SRTG8KXLI

EAN-nr: 0731304411840
notification_ok
Der er Udskiftning batteri (1) til rådighed
notification_ok
8kVA/8kW double-conversion on-line pure sine wave rack/tower UPS
notification_ok
Ideal for servers, storage, voice/data networks, medical labs, and light industrial applications
notification_ok
Rack/tower convertible (SRTGRK1 rail kit sold separately)
notification_ok
1-Year Secure Network Management Card subscription included
notification_ok
Add up to 4 external battery packs (SRTG192XLBP4) for extended runtime

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
31 871 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
31
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
Planlagt 5x8-monterings- og opstartsservice

WASSEMUPS-3R-SB-00

Planlægning af opgradering til 7x24 for eksisterende monteringsservice for op til 40 kVA nødstrømsforsyning eller batteriramme

WUPGASSEM7-UG-01