APC Smart-UPS Ultra On-Line, 10000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 4U, 230V, 6 C13 + 4 C19 + 2 C19 IEC-udtag, Netværkskort, Forlænget driftstid, W/rail kit

SRTL10KRM4UI

EAN-nr: 0731304578505
notification_ok
4U, 10000VA/10000W rack/ tower convertible UPS with autorotating LCD display
notification_ok
Add up to 10 external battery packs (SRTL180RM2UBP) for extended runtime
notification_ok
Lithium-ion batteries lasts 3X VRLA UPS, no need to replace the battery during the life of the UPS
notification_ok
EcoStruxure™ Ready for remote monitoring and management
notification_ok
Wireless communication capable with optional WiFi Device accessory (AP9834)

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
16 305 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Energioptimeret
information_stroke
Dette produkts energieffektivitet er mindst 10 % bedre end markedsgennemsnittet eller den forrige generation af produkter.
Energieffektivt produkt
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
information_stroke
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
39
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
1 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS Li-Ion L16

ECRESS1PH1YLI16

2 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS Li-Ion L16

ECRESS1PH2YLI16