APC Smart-UPS Ultra On-Line, 2200VA, Lithium-ion, Rack/Tower 1U, 230V, 3x C13, 2x C19 IEC-udtag, Netværkskort, Forlænget driftstid, W/rail kit

SRTL2K2RM1UINC

EAN-nr: 0731304573623
notification_ok
Der er Udskiftning batteri (1) til rådighed
notification_ok
1U, 2200VA/2200W UPS with 5 mounting styles: rack/tower/wall/ceiling/desk under mount
notification_ok
Lithium-ion batteries lasts 3X VRLA UPS, no need to replace the battery during the life of the UPS
notification_ok
EcoStruxure™ Ready Network Management port. Connect to EcoStruxure IT for remote monitoring and management
notification_ok
5-year warranty on UPS and internal batteries

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
5 818 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
52
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
1 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS Li-Ion L14

ECRESS1PH1YLI14

2 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS Li-Ion L14

ECRESS1PH2YLI14