APC Smart-UPS Ultra On-Line, 3000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 1U, 230V, 3x C13, 2x C19 IEC-udtag, SmartConnect, Extended runtime, W/rail kit

SRTL3KRM1UIC

EAN-nr: 0731304573555
notification_ok
Der er Udskiftning batteri (1) til rådighed
notification_ok
3kVA/3KW on-line pure sine wave 1U rackmount UPS
notification_ok
Add up to 5 external battery packs (SRTL50RMBP1U-Li) for extended runtime
notification_ok
Rack/Tower convertible (rail kit included)
notification_ok
Cloud-based remote power monitoring via SmartConnect Ethernet Port
notification_ok
Graceful shutdown of physical servers, virtual machines and HCI Clusters

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
7 399 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
61
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
1 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS Li-Ion L14

ECRESS1PH1YLI14

2 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS Li-Ion L14

ECRESS1PH2YLI14