APC Smart-UPS Ultra On-Line, 5000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 2U, 230V, 6 C13 + 4 C19 IEC-udtag, Netværkskort, Forlænget driftstid, W/rail kit

SRTL5KRM2UI

EAN-nr: 0731304435754
notification_ok
2U, 5000W/5000VA UPS rack/ tower convertible UPS with autorotating LCD display
notification_ok
Lithium-ion batteries lasts 3x VRLA UPS, no need to replace the battery during the life of the UPS
notification_ok
EcoStruxure™ Ready for remote monitoring and management
notification_ok
Wireless communication capable with optional WiFi Device accessory (AP9834)
notification_ok
1-Year Secure Network Management Card subscription included

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
9 690 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Energioptimeret
information_stroke
Dette produkts energieffektivitet er mindst 10 % bedre end markedsgennemsnittet eller den forrige generation af produkter.
Energieffektivt produkt
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
information_stroke
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
52
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
Planlagt 5x8-monterings- og opstartsservice

WASSEMUPS-3R-SB-00

1 års EcoCare Essential til enkeltfaset UPS Li-Ion L15

ECRESS1PH1YLI15