+ 3
2 videoer
APC Smart-UPS Ultra On-Line, 5000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 2U, 230V, Hardwired 3-Wire Output, Network Card, Extended runtime, W/rail kit
SRTL5KRM2UI-HW
EAN-nr: 0731304738015
2U, 5000W/5000VA UPS rack/ tower convertible UPS with autorotating LCD display
Lithium-ion batteries lasts 3x VRLA UPS, no need to replace the battery during the life of the UPS
EcoStruxure™ Ready for remote monitoring and management
Wireless communication capable with optional WiFi Device accessory (AP9834)
5-year warranty on UPS and internal batteries
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
8 396 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Optimeret energieffektivitet
Dette produkts energieffektivitet er mindst 10 % bedre end markedsgennemsnittet eller den forrige generation af produkter.
Energieffektivt produkt
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
39
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja
+ Lifecycle Services
Sorter efter:
WASSEMUPS-3R-SB-00
ECRESS1PH1YLI15