APC Easy UPS On-Line, 2000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 4U, 230V, 6 IEC C13 udtag, Intelligent Card Slot, Forlænget driftstid, W/ rail kit
SRVL2KRILRK
EAN-nr: 0731304436799
2000 VA/1800 W online-UPS med dobbeltkonvertering og ren sinusbølge til 4U-rackmontering
Kan bruges som rack eller omformer (skinnesæt medfølger)
Tilslut op til 2 eksterne batteripakker (SRVL48RMBP2U) for at forlænge driftstiden
Lithium-ion-batteriet minimerer behovet for at udskifte batteriet i løbet af UPS’ levetid
Korrekt nedlukning af servere og arbejdsstationer
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
3 422 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
58
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja
+ Lifecycle Services
Sorter efter:
ECRESS1PH1YAC02
ECRESS1PH1YSRV02