APC Smart-UPS RT 1000VA 230V - Marine
SURT1000XLIM
EAN-nr: 0731304283515
Der er Udskiftning batteri (1) til rådighed
Ideel til at levere uafbrudt strøm i kritiske marineapplikationer
DNV typegodkendt
Hot-swappable, fronttilgængelige, brugerudskiftelige batterier
Frekvensomregningsfunktion 50Hz til 60Hz
Driftstemperatur op til 55 °C
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
1 897 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
58
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej
+ Lifecycle Services
Sorter efter:
ECRESS1PH1Y03
ECRESS1PH3Y03