APC Smart-UPS RT 15kVA, 230/400V, LCD, rackmontering, 12U, 2x IEC Jumpers & 8x IEC 60320 C19-udtag
El-nr.:
3363100738
SURT15KRMXLI
EAN-nr: 0731304255727
Der er Udskiftning batteri (1) til rådighed
12U, 15000VA/12000W online UPS med dobbeltkonvertering.
Hardwire-indgang, hardwire-udgang + 8 IEC C19-udtag.
220V, 230V og 240V kan vælges af brugeren.
SmartSlot til valgfri fjernstyring og overvågning af UPS'en og den tilsluttede belastning.
2 års garanti på UPS og interne batterier.
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
20 931 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
65
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej
+ Lifecycle Services
Sorter efter:
WASSEMUPS-3R-SB-00
WUPGASSEM7-UG-01