APC Smart-UPS RT 20kVA, 230/400V, LCD, rackmontering, 12U, 2x IEC Jumpers & 8x IEC 60320 C19-udtag

El-nr.:
3363100767

SURT20KRMXLI

EAN-nr: 0731304255710
notification_ok
Der er Udskiftning batteri (1) til rådighed
notification_ok
12U, 20000VA/16000W online UPS med dobbeltkonvertering.
notification_ok
Hardwire-indgang, hardwire-udgang + 8 IEC C19-udtag.
notification_ok
220V, 230V og 240V kan vælges af brugeren.
notification_ok
SmartSlot til valgfri fjernstyring og overvågning af UPS'en og den tilsluttede belastning.
notification_ok
2 års garanti på UPS og interne batterier.

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
25 753 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
15 %
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
65
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej

+ Lifecycle Services

Sorter efter:
Planlagt 5x8-monterings- og opstartsservice

WASSEMUPS-3R-SB-00

Planlægning af opgradering til 7x24 for eksisterende monteringsservice for op til 40 kVA nødstrømsforsyning eller batteriramme

WUPGASSEM7-UG-01