+ 7
3 videoer
Harmony potentiometer komplet med 4.7 kOhm indbygget
El-nr.:
7517955175
XB4BD912R4K7
EAN-nr: 3606480985003
Nem og hurtig montering og demontering
Robusthed til at modstå barske miljøer
Forskellige typer tilslutning af skrueklemme, stiktilslutning, spadesko eller fjederklemme
Fremragende mekanisk forbindelse med betjeningshoved
Et bredt udvalg af kontaktelementer til generelle formål eller specifikke anvendelser (lav strøm, standard)
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
49 %
Gennemsnitligt indhold af genvundet metal i procent
Mindsteindhold af genvundet metal fra efter forbrug eller industri i forhold til produktets samlede masse af metal.
19 %
Use Longer
Indeks for produktreparation
Inspireret af det franske reparationsindeks og EN 45.554. Kun kvalificeret personale bør installere, udskifte eller servicere dette udstyr.
A
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
86
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja