+ 7
1 videoer
Harmony timetæller for Ø22 mm 0..9999,9 timer uden reset 230-240VAC 50Hz
El-nr.:
7517906917
XB5DSM
EAN-nr: 3389110102642
Nem og hurtig montering og demontering
Robusthed til at modstå barske miljøer
Med forskellige tilslutningstyper: skrueklemme, stik, Faston stik, fjederklemme eller kredsløbskort
Et bredt udvalg af kontaktelementer til generelle formål eller specifikke anvendelser (lav strøm, standard)
Fremragende mekanisk forbindelse med betjeningshoved
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
0.3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Longer
Indeks for produktreparation
Inspireret af det franske reparationsindeks og EN 45.554. Kun kvalificeret personale bør installere, udskifte eller servicere dette udstyr.
A
Use Again
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja