Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XUK1ANANL10 Schneider Electric

Vis alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUK1ANANL10

Cable gland plate 1 entry

Billede af: XUK1ANANL10 Schneider Electric
Vis alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUK1ANANL10
Cable gland plate 1 entry

Foto midi refl.=9m NPN no 10m kabel

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7524802965
  • EAN-nr
    3389110160482
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    OsiSense XU
    navn på serierne
    General purpose single mode
    elektronisk følertype
    Photo-elektrisk sensor
    følernavn
    XUK
    følerudførelse
    Compact 50 x 50
    aftastningssystem
    Refleks
    materiale
    Kunststof
    type of output signal
    Separat
    tilgangskreds
    DC
    wiring technique
    3-wire
    digital udgangstype
    NPN
    digital udgangsfunktion
    1 NO
    elektrisk tilslutning
    Kabel
    kabellængde
    10 m
    produktspecifik applikation
    -
    stråling
    Infrarød refleks
    [Sn] nominal sensing distance
    7 m refleks need reflector XUZC50
    Produktinformationer
    kasplingsmateriale
    PBT
    linsemateriale
    PMMA
    maksimal følerafstand
    10 m refleks
    udgangstype
    Solid state
    ledningsi
    PVC
    status LED
    1 LED (gul) til output state
    [Us] nominel forsyningsspænding
    12...24 V DC
    koblingsevne i mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    frekens
    <= 250 Hz
    spændingsfald
    <= 1.5 V (closed state)
    Strømforbrug
    <= 35 mA (ingen belastning)
    forsinket først op
    < 15 ms
    forsinket svar
    < 2 ms
    forsinkelsesgentagelse
    < 2 ms
    opsætning
    Uden følsomhedsjustering
    dybde
    50 mm
    højde
    50 mm
    bredde
    18 mm
    Vægt
    0,07 kg
    Miljø
    productcertificeringer
    CE
    CSA
    UL
    temperatur ved drift
    -25...55 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    vibrationsmodstand
    7 gn, svingningshøjde = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    30 gn (varighed = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
    IP kapslingsklasse
    IP65 double insulation i henhold til IEC 60529
    Bæredygtighed
    RoHS (datokode: YYWW)
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 23-11-18
    Størrelse 246.8 KB
    Bortskaffelsesmanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 19-11-18
    Størrelse 284.9 KB
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 29-11-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.