Harmony XVS sirene med 8 kanaler og 43 forskellige toner på op til 105dB i hvid farve, 12-24VDC

El-nr.:
7548100779

XVS14BMW

EAN-nr: 3606480032943
notification_ok
Klasse II i henhold til EN/IEC 61140
notification_ok
IP53 kapslingsklasse
notification_ok
CE-godkendt
notification_ok
Bredt udvalg af driftstemperaturer fra -10 °C til 50 °C

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
13 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
18
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.