eXLhoist Compact sender med 8 knapper + nødstop og med adaptor for 3xAAA batterier

El-nr.:
7517115245

ZART8LS

EAN-nr: 3606481389107
notification_ok
Trådløs transmission gør det muligt for controlleren at sende et stabilt signal, kommandoer og oplysninger
notification_ok
Velegnet til installation i barske miljøer eller udendørs anvendelser takket være beskyttelsesklasse IP65
notification_ok
Det brede udvalg af driftstemperaturer fra -20 °C til 55 °C giver mulighed for alsidighed ved brug af produktet

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
15 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
6
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.