+ 4
2 videoer
Harmony flush lampetrykshoved i metal for LED med fjeder-retur og plan trykflade i rød farve
El-nr.:
7517958224
ZB4FW343
Vigtig meddelelse: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-nr: 3606489582678
Kan bruges sammen med en universal-LED-blok, der passer til alle farver
Forbedret farveintensitet og lysstyrke
Nem og hurtig montering og demontering
Robusthed til at modstå barske miljøer
Et bredt udvalg af kontaktelementer til generelle formål eller specifikke anvendelser (lav strøm, standard)
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
37 %
Gennemsnitligt indhold af genvundet metal i procent
Mindsteindhold af genvundet metal fra efter forbrug eller industri i forhold til produktets samlede masse af metal.
21 %
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej