Lampetrykskrop 12-24V 1 slutte + 1 bryde ZB6ZB45B

El-nr.:
7517683845

ZB6ZB45B

EAN-nr: 3389110784466
notification_ok
Integreret LED
notification_ok
Langsom afbryderkontakt
notification_ok
Klasse II i henhold til IEC 61140
notification_ok
Overholder IEC-, UL-, CSA- og JIS-standarderne
notification_ok
Bredt udvalg af driftstemperaturer fra -25 °C til 70 °C

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
0.7 kg CO2 eq.
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
17
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.