+ 7
1 videoer
Harmony kontaktelement med 1xNO kontakt og skrueterminaler
El-nr.:
7517807825
ZBE101
EAN-nr: 3389110089479
Passer på kontaktkroppe i både metal og plastik
Robust overfor vibrationer med kraftig metalclips til fastgørelse
Muligt at montere op til 3 kontaktelementer ovenpå hinanden
Lang levetid med op til 1.000.000 mekaniske aktiveringer
Et bredt udvalg af kontaktelementer til generelle formål eller specifikke anvendelser (lav strøm, standard)
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
23 %
Gennemsnitligt indhold af genvundet metal i procent
Mindsteindhold af genvundet metal fra efter forbrug eller industri i forhold til produktets samlede masse af metal.
13 %
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
98
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja